Han F+B Hybrid male
Article No.: 09 15 512 3002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han F+B Hybrid male
Article No.: 09 15 512 3002
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® F+B |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 12 |
Nombre de contacts de données | 4 |
Nombre de contacts de signal | 4 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Contact de terre | Oui |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
4x M12 pour élément de données | |
Élément Ethernet compris |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Intensité nominale (partie signal) | 10 A |
Tension nominale (partie signal) | 250 V |
Tension de claquage (partie signal) | 4 kV |
Degré de pollution, (partie "signal") | 3 |
Intensité nominale (puissance) | 20 A |
Tension nominale (puissance) | 400 V |
Tension de claquage (puissance) | 6 kV |
Degré de pollution (puissance) | 3 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 3.000 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 22 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140186729 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant