Han F+B-HBM blue

Article No.: 09 15 513 0301


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableEmbase encastrée

Han F+B-HBM blue

Article No.: 09 15 513 0301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Droit, Avec trois perforations pour fixation par vis Verrouillage à vis Matériau (capot/embase): Polypropylène Bleu Matériau (joint): EPDM, Silicone

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Série Han® F+B
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Droit
Avec trois perforations pour fixation par vis
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Connecteurs pour l'agroalimentaire
Détails Nettoyage: Lors du nettoyage à l'aide d'un jet haute pression, une distance minimale > 30 cm est recommandée afin d'éviter les dommages mécaniques sur les parties extérieures du connecteur.
Antitraction:Un dispositif antitraction adapté pour permettre au connecteur F+B de résister aux contraintes provoquées, par exemple, par le nettoyage quotidien de la machine. La norme DIN VDE 0100-520: 2013-06 définit les systèmes anti-contraintes pour un connecteur en fonction du diamètre extérieur du câble.
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition verrouillée
IP6K9K conformément à la norme ISO 20653
Matériau (capot/embase) Polypropylène
Rudesse de la surface ≤ 1,12 µm
Couleur (capot/embase) Bleu
Matériau (joint) EPDM
Silicone
Couleur (joint) Bleu
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 HB
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
EG1935/2004 normes
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Homologations CE
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 14 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140183308
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant