Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m

Article No.: 33 50 410 0306 050


Nouveau
NouveauCordons

Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m

Article No.: 33 50 410 0306 050

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Han® F+B
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 Mâle
Capot
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 5 m
Nombre de fils 17
Structure du conducteur 0,5 mm²
Nombre de contacts 17
Contact de terre Oui
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 400 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Limite de température -20 ... +80 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529 IP69
Rayon de courbure minimal 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Gris
Spécifications EN 50525-1
IEC 60228
EN 50363-3
EN 50363-10-2
Homologations Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.200 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140238176
ETIM EC001855
eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
Précédent
Suivant