Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Article No.: 33 50 410 0306 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Article No.: 33 50 410 0306 100
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
Série | Han® F+B |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Mâle |
Capot | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 17 |
Structure du conducteur | 0,5 mm² |
Nombre de contacts | 17 |
Contact de terre | Oui |
Intensité nominale | 10 A |
---|---|
Tension nominale | 400 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Limite de température | -20 ... +80 °C enlevé |
-40 ... +80 °C indifférent | |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP69 |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Gris |
Spécifications | EN 50525-1 |
---|---|
IEC 60228 | |
EN 50363-3 | |
EN 50363-10-2 | |
Homologations | Ecolab Topactive 200 |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140238190 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement |
Précédent
Suivant