Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Article No.: 09 15 505 2601
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Article No.: 09 15 505 2601
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® F+B |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis |
---|---|
Genre | Mâle |
Avec lame de protection du fil | Oui |
Nombre de contacts | 5 |
Contact de terre | Oui |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale | 600 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 24,7 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140186767 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant