Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²

Article No.: 09 15 505 2701


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableInserts

Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²

Article No.: 09 15 505 2701

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à vis Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌16 A Contacts: 5 Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm² Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® F+B
Méthode de raccordement Raccordement à vis
Genre Femelle
Avec lame de protection du fil Oui
Nombre de contacts 5
Contact de terre Oui
Section de fil du conducteur 0,75 ... 2,5 mm²
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 600 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 25,6 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140186774
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant