Han F+B 4/4-M

Article No.: 09 15 508 3001


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableInserts

Han F+B 4/4-M

Article No.: 09 15 508 3001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Mâle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Contacts: 8 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 4 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® F+B
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 8
Nombre de contacts de signal 4
Nombre de contacts de puissance 4
Contact de terre Oui
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
4x Han E®
4x Han D®
Détails Les connecteurs séries Han® F+B entièrement équipés peuvent être utilisés pour des tensions jusqu’à 400 V ; degré de pollution 3. Un sous-équipement de contacts modifié comportant uniquement 4 contacts de puissance Han E® + terre permet une utilisation de ces connecteurs jusqu’à 500 V (toujours en degré de pollution 3).
Section de fil du conducteur 0,14 ... 4 mm²
Intensité nominale (partie signal) 10 A
Tension nominale (partie signal) 250 V
Tension de claquage (partie signal) 4 kV
Degré de pollution, (partie "signal") 3
Intensité nominale (puissance) 20 A
Tension nominale (puissance) 400 V
Tension de claquage (puissance) 6 kV
Degré de pollution (puissance) 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 3.000
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 10,88 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140023659
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant