Han F+B 3A adapter
Article No.: 09 15 503 9911
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han F+B 3A adapter
Article No.: 09 15 503 9911
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® F+B |
Type d'accessoire | Adaptateur |
Adaptateur pour | Taille 3 A |
Détails | pour inserts mâle |
---|---|
pour inserts femelle |
Cycles de connexion | ≥ 250 |
---|
Matériaux (accessoires) | Polycarbonate (PC) |
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
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 2,5 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140023642 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant