Han F+B 17D SMC FI CRT

Article No.: 09 15 517 3101


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableInserts

Han F+B 17D SMC FI CRT

Article No.: 09 15 517 3101

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌10 A Contacts: 17 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® F+B
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Nombre de contacts 17
Contact de terre Oui
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 400 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 3.000
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 15,87 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140186750
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant