Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
Article No.: 33 50 430 0339 010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
Article No.: 33 50 430 0339 010
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
Série | Han® F+B |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Mâle |
Embase encastrée | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 17 |
Structure du conducteur | 0,5 mm² |
Nombre de contacts | 17 |
Contact de terre | Oui |
Intensité nominale | 10 A |
---|---|
Tension nominale | 400 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Limite de température | -5 ... +70 °C enlevé |
-30 ... +80 °C indifférent | |
Rayon de courbure minimal | 4 x diamètre de câble (courbure simple) |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Vert-jaune |
Spécifications | EN 50525-2-31 |
---|---|
IEC 60227-3 | |
IEC 60228 | |
EN 50363-3 | |
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 220 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140238237 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant