Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
Article No.: 09 36 003 5409
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
Article No.: 09 36 003 5409
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® Ex |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour embase prolongatrice |
Métallique | |
Avec lanière de fixation | |
Avec joint |
Taille | 3 A |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | pour insert femelle |
Détails | ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han® Ex ! |
Limite de température | -20 ... +40 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 Avec presse-étoupe |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 5015 (bleu ciel) |
Matériau (joint) | NBR |
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
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 2,32 g |
23,4 g | |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140192270 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant