Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
Article No.: 10 36 008 0009
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
Article No.: 10 36 008 0009
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Série | Han D® |
Séries de capots/embases | Han® Ex |
Elément | Kit complet |
Méthode de raccordement | Raccordement Han-Quick Lock® |
---|---|
Taille | 3 A |
Nombre de contacts | 8 |
Version | sortie coudée |
Sortie de câble | 1x M20 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Connecteurs pour environnements à risques d'explosion |
Intensité nominale | 10 A |
---|---|
Tension nominale | 90 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -20 ... +40 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 5015 (bleu ciel) |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
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
Nickel | |
Naphtaline |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60079-0 | |
EN 60079-11 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 216 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140189560 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant