Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
Article No.: 19 41 000 5132
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
Article No.: 19 41 000 5132
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Eco® |
Type d'accessoire | Insert de joint réducteur |
Taille | M32 |
---|---|
Plage de serrage | 9 ... 14 mm |
Couleur (accessoires) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 4,25 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 40169300 |
GTIN | 5713140130531 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Précédent
Suivant