Han-Eco cable gland M40

Article No.: 19 41 000 5141


Presse-étoupe

Han-Eco cable gland M40

Article No.: 19 41 000 5141

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe M40 Plage de serrage: 16 ... 28 mm Matériaux (presse-étoupes): Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé) Taille de clé: 46

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-Eco®
Type d'accessoire Presse-étoupe
Couple de serrage 20 Nm Raccord
20 Nm Écrou borgne
Taille de clé 46
Limite de température -40 ... +125 °C
Taille M40
Plage de serrage 16 ... 28 mm
Matériaux (presse-étoupes) Polyamide (PA)
Couleur (presse-étoupe) RAL 9005 (noir foncé)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 61,9 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 39174000
GTIN 5713140130548
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant