Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover

Article No.: 19 46 210 0292


Configurable
ConfigurableEmbase à monter en saillie

Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover

Article No.: 19 46 210 0292

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Avec couvercle plastique Taille: 10 A Levier simple de verrouillage Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Sortie latérale 2x M20 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): FPM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® A
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Taille 10 A
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x M20
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) FPM
Couleur (joint) RAL 7001 (gris argenté)
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 123,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140176126
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant