Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
Article No.: 19 41 000 9999
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
Article No.: 19 41 000 9999
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han-Eco® Modular |
Type d'accessoire | Connexion Multiple à la terre |
Description de l'accessoire | Jusqu'à 8 contacts |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle |
Section de fil du conducteur | 0,5 ... 6 mm² avec cosse de câble M4 (total max. 25 mm²) |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériaux (accessoires) | Alliage de cuivre |
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
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 61984 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 59 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140194830 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant