Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG

Article No.: 19 41 001 2600


Configurable
ConfigurableModule Contacts

Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG

Article No.: 19 41 001 2600

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Module Contacts Module individuel Raccordement à vis Mâle Contacts: 1 Section de fil du conducteur: 1.5 ... 16 mm² Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Alliage de cuivre

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Eco® Modular
Type de module Module Contacts
Taille du module Module individuel
Méthode de raccordement Raccordement à vis
Genre Mâle
Nombre de contacts 1
Détails Avec pince à sertir HARTING 09 99 000 0830 également pour câbles jusqu'à 25 mm² avec embout d'adaptation
Non adapté aux cadres renforcés Han-Modular® !
Section de fil du conducteur 1,5 ... 16 mm²
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 18,333 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140130708
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
Précédent
Suivant