Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded

Article No.: 19 41 106 0422


Configurable
ConfigurableCapot

Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded

Article No.: 19 41 106 0422

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Avec presse-étoupe intégré Taille: 6 B Levier double de verrouillage Sortie verticale 1x M32 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® Modular
Type de capot/embase Capot
Description du capot/de l'embase Avec presse-étoupe intégré
Taille 6 B
Slots pour module 3
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M32
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Plage de serrage 13 ... 21 mm
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 20 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140131286
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant