Han-Eco Mod.6-HBM-w/o DL

Article No.: 19 41 006 3301


Nouveau
NouveauEmbase encastrée

Han-Eco Mod.6-HBM-w/o DL

Article No.: 19 41 006 3301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Taille: 6 B Levier double de verrouillage Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® Modular
Type de capot/embase Embase encastrée
Taille 6 B
Slots pour module 3
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Couleur (joint) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 55 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140175679
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant