Han-Eco Mod.24-HSE-M40-glanded

Article No.: 19 41 124 0523


Configurable
ConfigurableCapot

Han-Eco Mod.24-HSE-M40-glanded

Article No.: 19 41 124 0523

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Avec presse-étoupe intégré Taille: 24 B Levier double de verrouillage Sortie latérale 1x M40 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® Modular
Type de capot/embase Capot
Description du capot/de l'embase Avec presse-étoupe intégré
Taille 24 B
Slots pour module 7
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M40
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Plage de serrage 16 ... 28 mm
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 260 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140131446
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant