Han-Eco Mod.24-HSE-M40
Article No.: 19 41 024 0523
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Eco Mod.24-HSE-M40
Article No.: 19 41 024 0523
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
Séries de capots/embases | Han-Eco® Modular |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 24 B |
---|---|
Slots pour module | 7 |
Version | Sortie latérale |
Sortie de câble | 1x M40 |
Type de verrouillage | Levier double de verrouillage |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Nombre de reverrouillages | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
UL / CSA | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 205,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140131170 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant