Han-Eco Mod.16 Outd.-HBM

Article No.: 19 41 216 0301


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Han-Eco Mod.16 Outd.-HBM

Article No.: 19 41 216 0301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Taille: 16 B Levier double de verrouillage Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): FPM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® Modular
Type de capot/embase Embase encastrée
Taille 16 B
Slots pour module 5
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) FPM
Couleur (joint) RAL 7001 (gris argenté)
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 113 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140131644
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant