Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM
Article No.: 19 41 000 9802
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM
Article No.: 19 41 000 9802
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Eco® Modular |
Type d'accessoire | Joint à bride |
Taille | 10 B |
---|
Matériau (joint) | NBR |
---|---|
Couleur (joint) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 7,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 40169300 |
GTIN | 5713140130593 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Composant du connecteur (pièces) |
Précédent
Suivant