Han-Eco Mod.10 Outd.-C-f. HTE/HSE

Article No.: 19 41 210 5406


Couvercle de protection

Han-Eco Mod.10 Outd.-C-f. HTE/HSE

Article No.: 19 41 210 5406

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour capots Taille: 10 B Levier double de verrouillage Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): FPM Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-Eco® Modular
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Taille 10 B
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) FPM
Couleur (joint) RAL 7001 (gris argenté)
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 73,2 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140131590
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant