Han-Eco Cable gland M20
Article No.: 19 41 000 5111
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Eco Cable gland M20
Article No.: 19 41 000 5111
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Eco® |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Couple de serrage | 4 Nm Raccord |
---|---|
3 Nm Écrou borgne | |
Taille de clé | 24 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Taille | M20 |
Plage de serrage | 6 ... 13 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (presse-étoupe) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 6 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140192997 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Presse-étoupe (installation électrique) |
Précédent
Suivant