Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket

Article No.: 19 43 006 5410


Couvercle de protection

Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket

Article No.: 19 43 006 5410

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie Taille: 6 B Levier simple de verrouillage Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Degré de protection: IP66

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-Eco® B
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Taille 6 B
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 24 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140192201
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant