Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32

Article No.: 19 43 024 0252


Configurable
ConfigurableEmbase à monter en saillie

Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32

Article No.: 19 43 024 0252

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Taille: 24 B Levier simple de verrouillage Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Sortie latérale 1x M32 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® B
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Taille 24 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M32
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Couleur (joint) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
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
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 287 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140180918
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant