Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.

Article No.: 19 43 124 0227


Configurable
ConfigurableEmbase à monter en saillie

Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.

Article No.: 19 43 124 0227

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Avec couvercle plastique, Avec presse-étoupe intégré Taille: 24 B Double levier de verrouillage (sur le capot) Sortie latérale 1x M32 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® B
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Avec presse-étoupe intégré
Taille 24 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M32
Type de verrouillage Double levier de verrouillage (sur le capot)
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Plage de serrage 13 ... 21 mm
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140180673
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant