Han-Eco 16B-HCC-with SL-M32
Article No.: 19 43 016 0757
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Eco 16B-HCC-with SL-M32
Article No.: 19 43 016 0757
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Eco® B |
Type de capot/embase | Embase prolongatrice |
Taille | 16 B |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x M32 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Nombre de reverrouillages | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP66 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
Couleur (joint) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (verrouillage) | Polyamide (PA) |
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (élement de verrouillage) | RAL 9005 (noir foncé) |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) | V-0 |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 193,8 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140180109 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant