Han-Eco 16B-HBM Carrier frame
Article No.: 19 43 016 0001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Eco 16B-HBM Carrier frame
Article No.: 19 43 016 0001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Eco® B |
Type d'accessoire | Cadre |
Description de l'accessoire | Pour embases à encastrer |
Taille | 16 B |
---|
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (accessoires) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 33 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140193765 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant