Han-Eco 16B-Cover-w. SL-w. cord-HTE/HSE

Article No.: 19 43 016 5442


Couvercle de protection

Han-Eco 16B-Cover-w. SL-w. cord-HTE/HSE

Article No.: 19 43 016 5442

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour capots Taille: 16 B Levier simple de verrouillage Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP66

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-Eco® B
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Taille 16 B
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Couleur (joint) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 73,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140192232
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant