Han-Eco 16A gasket
Article No.: 19 46 000 9997
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Eco 16A gasket
Article No.: 19 46 000 9997
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Eco® A |
Type d'accessoire | Joint profilé |
Taille | 16 A |
---|
Matériau (joint) | NBR |
---|---|
Couleur (joint) | Noir |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 2,8 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 40169300 |
GTIN | 5713140191273 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Composant du connecteur (pièces) |
Précédent
Suivant