Han-Eco 10B Outd-HBM-with SL-with cover

Article No.: 19 43 210 0341


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Han-Eco 10B Outd-HBM-with SL-with cover

Article No.: 19 43 210 0341

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Avec couvercle plastique Taille: 10 B Levier simple de verrouillage Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): FPM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® B
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Taille 10 B
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) FPM
Couleur (joint) RAL 7001 (gris argenté)
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 144 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140178243
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant