Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M25-glanded

Article No.: 19 43 110 0271


Configurable
ConfigurableEmbase à monter en saillie

Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M25-glanded

Article No.: 19 43 110 0271

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Avec presse-étoupe intégré Taille: 10 B Levier double de verrouillage Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Sortie latérale 2x M25 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® B
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Description du capot/de l'embase Avec presse-étoupe intégré
Taille 10 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x M25
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Plage de serrage 9 ... 17 mm
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Couleur (joint) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 269 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140177826
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant