Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 with cover

Article No.: 19 43 210 0267


Configurable
ConfigurableEmbase à monter en saillie

Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 with cover

Article No.: 19 43 210 0267

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Avec couvercle plastique Taille: 10 B Double levier de verrouillage (sur le capot) Sortie latérale 2x M32 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): FPM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® B
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Taille 10 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x M32
Type de verrouillage Double levier de verrouillage (sur le capot)
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) FPM
Couleur (joint) RAL 7001 (gris argenté)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
GTIN 5713140178014
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant