Han-Eco 10A-Single lever
Article No.: 19 46 000 5201
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Eco 10A-Single lever
Article No.: 19 46 000 5201
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Eco® A |
Type d'accessoire | Leviers de verrouillage |
Taille | 10 A |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 18 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190924 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant