Han-Eco 10A-HSE-M25

Article No.: 19 46 010 0546


Configurable
ConfigurableCapot

Han-Eco 10A-HSE-M25

Article No.: 19 46 010 0546

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 10 A Levier simple de verrouillage Sortie latérale 1x M25 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Eco® A
Type de capot/embase Capot
Taille 10 A
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M25
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Couleur (joint) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 59,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140175877
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant