Han ES module, cage clamp male (AU)
Article No.: 09 14 005 2617
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han ES module, cage clamp male (AU)
Article No.: 09 14 005 2617
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® ES |
Taille du module | Module individuel |
Méthode de raccordement | Raccordement à lame de pression |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 5 |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale | 400 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Longueur à dénuder | 7 ... 9 mm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | plaqué or |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Plomb | |
Numéro ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 16,84 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140020252 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Précédent
Suivant