Han EMC/B 10B CP f DL

Article No.: 09 62 810 5405


Nouveau
NouveauCouvercle de protection

Han EMC/B 10B CP f DL

Article No.: 09 62 810 5405

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie, Plastique Taille: 10 B Levier double de verrouillage Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC) Gris Degré de protection: IP66

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® CEM/B
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Plastique
Taille 10 B
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) Gris
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 21,6 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140570610
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant