Han EMC/B 10 Protection Cover metal

Article No.: 09 62 810 5425


Couvercle de protection

Han EMC/B 10 Protection Cover metal

Article No.: 09 62 810 5425

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie, Métallique, Avec lanière de fixation Taille: 10 B Levier double de verrouillage Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Sans revêtement Non peint Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® CEM/B
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Métallique
Avec lanière de fixation
Taille 10 B
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Détails Ne convient pas aux embases comportant des joints externes.
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
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
Poids net 51 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140191907
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant