Han E HMC female contact Au AWG 12

Article No.: 09 33 200 6221


Contact à sertir

Han E HMC female contact Au AWG 12

Article No.: 09 33 200 6221

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤16 A Femelle Alliage de cuivre HMC plaqué or Section de fil du conducteur: 4 mm² AWG 12

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han E® HMC
Type de contact Contact à sertir
Genre Femelle
Identification des contacts Sans gorge
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 4 mm²
Section de fil du conducteur AWG 12
Intensité nominale ≤ 16 A
Résistance de contact ≤ 1 mΩ
Longueur à dénuder 7,5 mm
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) HMC plaqué or
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 1 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140052444
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant