Han E Female Contact 0,14-0,37mm² Consta

Article No.: 09 33 000 6263


Contact à sertir

Han E Female Contact 0,14-0,37mm² Consta

Article No.: 09 33 000 6263

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤16 A Femelle Constantan Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.37 mm² AWG 26 ... AWG 22

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han E®
Type de contact Contact à sertir
Genre Femelle
Identification des contacts selon IEC 60584 type J
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 0,14 ... 0,37 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 22
Intensité nominale ≤ 16 A
Résistance de contact ≤ 1 mΩ
Longueur à dénuder 7,5 mm
Matériau (contacts) Constantan
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 25
Poids net 1,74 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140050112
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant