Han E CONTACT FEM 3MM

Article No.: 09 33 000 6206


Contact à sertir

Han E CONTACT FEM 3MM

Article No.: 09 33 000 6206

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤16 A Femelle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 3 mm² AWG 12

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han E®
Type de contact Contact à sertir
Genre Femelle
Identification des contacts Large gorge
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 3 mm²
Section de fil du conducteur AWG 12
Intensité nominale ≤ 16 A
Résistance de contact ≤ 1 mΩ
Longueur à dénuder 7,5 mm
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 1,49 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140049963
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant