Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
Article No.: 09 14 945 1001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
Article No.: 09 14 945 1001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Han® Domino RJ45 Cube |
Taille du module | Module domino |
Description du module | Adaptateur |
pour cordon de connexion | |
Petit languette |
Genre | Mâle |
---|
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140396913 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Précédent
Suivant