Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
Article No.: 09 14 945 2002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
Article No.: 09 14 945 2002
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Han® Domino RJ45 Cube |
Taille du module | Module domino |
Description du module | Grand languette |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Genre | Mâle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 8 |
Section de fil du conducteur | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins |
---|---|
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide | |
Diamètre extérieur | ≤1,6 mm |
Intensité nominale | 1 A |
Tension nominale | 50 V |
Tension de claquage | 0,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polycarbonate (PC) | |
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
2 | |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140399921 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Précédent
Suivant