Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
Article No.: 09 14 945 2003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
Article No.: 09 14 945 2003
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Han® Domino RJ45 Cube |
Taille du module | Module domino |
Description du module | Grand languette |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Genre | Mâle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
Diamètre extérieur | ≤1,6 mm |
Intensité nominale | 1 A |
Tension nominale | 50 V |
Tension de claquage | 0,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polycarbonate (PC) | |
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
2 | |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140399976 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Précédent
Suivant