Han Domino Dummy cube (MF.1)
Article No.: 09 14 900 1000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Domino Dummy cube (MF.1)
Article No.: 09 14 900 1000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Han® Domino Dummy Cube |
Taille du module | Module domino |
Description du module | Petit languette |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 10.000 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 3 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140185319 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant