Han DD Quad module female

Article No.: 09 14 042 3101


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableModule Han DD® Quad

Han DD Quad module female

Article No.: 09 14 042 3101

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Module Han DD® Quad Module double Raccordement à Sertir Femelle Contacts: 42 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm² Intensité nominale: ‌10 A Polycarbonate (PC)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han DD® Quad
Taille du module Module double
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Nombre de contacts 42
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 14
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale ‌ 150 V
Tension de claquage 2,5 kV
Degré de pollution 3
Tension nominale selon UL 250 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 24,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140021464
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
Précédent
Suivant