Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm²
Article No.: 09 14 012 5001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm²
Article No.: 09 14 012 5001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han DD® |
Taille du module | Module individuel |
Méthode de raccordement | Push-In |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 12 |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 1,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 10 A |
Tension nominale | 250 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60352-7 |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 18 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140410152 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Précédent
Suivant