Han-Compact hood TE/SE M20
Article No.: 19 12 008 0425
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Compact hood TE/SE M20
Article No.: 19 12 008 0425
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
Séries de capots/embases | Han-Compact® |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | Han-Compact® |
---|---|
Version | Sortie verticale/latérale |
Sortie de câble | 2x M20 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Capots/embases pour applications industrielles |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Homologations | CE |
---|---|
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 33,3 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140124103 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant